JN28D Mechanischer Handzähler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100813-BP

Teilenummer
100813-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zählerbereich 0 - 9999 Produktgröße (Breite)(mm) 30 Gewicht(g) 75
Farbe Metall Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Gehäuseart Verchromtes Metallgehäuse
Panel-Meter-Typ (Kategorie) Handdigitalzähler Zurücksetzen Taste

Sie befinden sich auf der Seite für JN28D Mechanischer Handzähler, die Teilenummer ist 100813-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100813-BP.

Technischer Support