SDM-115 Schichtdicken-Messgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100847-BP

Teilenummer
100847-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
-

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lesebereiche(μm) 0 - 1000 µm (0 - 40 mils) Auflösung(μm) 1 µm (0.1 mils) Genauigkeit (Details) ± 3% + 4 Ziffern
Inhalt(pc(s)) 1 Genauigkeit(%) 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 148
Produktgröße (Länge)(mm) 105 Produktgröße (Breite)(mm) 42 Lesebereich (max.)(µm) 1000
Lesebereich (min.)(µm) 0 Betriebsspannung 9 V Batteriepack Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Display (Prüfgeräte) LCD Anzeige (Details) LCD Messart NE-Stoffe
Typ des Dickenmessgeräts (Kategorie) Farbmesser

Sie befinden sich auf der Seite für SDM-115 Schichtdicken-Messgerät, die Teilenummer ist 100847-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100847-BP.

Technischer Support