Schallpegel-Kalibrator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101291-BP

Teilenummer
101291-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(dB) ± 0.5 Frequenzbereich(kHz) 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 120
Produktgröße (Länge)(mm) 42 Produktgröße (Breite)(mm) 50 Gewicht(g) 278
Netzteil (Details) 9 V Batteriepack Kalibratortyp (Kategorie) Kalibrator Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Maßeinheit SPL Netzteil 1 x 9 V PP3 Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Sie befinden sich auf der Seite für Schallpegel-Kalibrator, die Teilenummer ist 101291-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101291-BP.

Technischer Support