• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hakenschlüssel - Reihe HN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HN1
HN2
HN3
HN4
HN5
HN6
HN7
HN8
HN9
HN10
HN11
HN12
HN13
HN14
HN15
HN16
HN17
HN18
HN19
HN20
HN21
HN22
HN23
HN24
HN25
HN26
HN27
HN28
HN29
HN30
HN31
HN32-HN33
HN34
HN36
HN38
HN40
HN44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mutter Außendurchmesser Dm
(mm)
Stärke S
(mm)
Gewicht
(kg)

35.55 €

1 4 Arbeitstage 120224.70.055

23.46 €

1 4 Arbeitstage 120254.70.31

23.46 €

1 4 Arbeitstage 120284.70.305

23.89 €

1 4 Arbeitstage 120324.70.42

24.20 €

1 4 Arbeitstage 150384.70.415

24.51 €

1 4 Arbeitstage 180456.30.405

24.87 €

1 4 Arbeitstage 180526.30.4

34.90 €

1 4 Arbeitstage 2105880.39

34.90 €

1 4 Arbeitstage 2106581.01

34.90 €

1 4 Arbeitstage 2107080.94

34.90 €

1 4 Arbeitstage 2107580.95

45.67 €

1 4 Arbeitstage 2408080.055

46.08 €

1 4 Arbeitstage 2408580.948

46.36 €

1 4 Arbeitstage 2409281.303

46.36 €

1 4 Arbeitstage 2409881.27

47.13 €

1 4 Arbeitstage 24010581.585

75.35 €

1 4 Arbeitstage 28011012.71.69

75.35 €

1 4 Arbeitstage 28012012.71.8

75.35 €

1 4 Arbeitstage 28012512.71.785

83.76 €

1 4 Arbeitstage 28013012.72.22

109.70 €

1 4 Arbeitstage 32014012.72.105

109.70 €

1 4 Arbeitstage 32014512.72.66

121.77 €

1 21 Arbeitstage 39414812.70.055

121.77 €

1 4 Arbeitstage 416.515312.72.795

121.77 €

1 21 Arbeitstage 42915812.72.975

121.77 €

1 4 Arbeitstage 436.516312.73.6

193.72 €

1 21 Arbeitstage 451.517315.82.81

193.72 €

1 4 Arbeitstage 46417815.83.755

193.72 €

1 21 Arbeitstage 48418815.84.225

193.72 €

1 4 Arbeitstage 496.519315.80.055

193.72 €

1 21 Arbeitstage 50919815.84.53

193.72 €

1 4 Arbeitstage 51920815.85.03

193.72 €

1 4 Arbeitstage 54421815.80.09

301.58 €

1 21 Arbeitstage 56422815.80.184

301.58 €

1 4 Arbeitstage 58423815.80.186

347.96 €

1 21 Arbeitstage 60424815.80.305

425.18 €

1 21 Arbeitstage 63427815.80.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hakenschlüssel

Technischer Support