• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

908-TT9 TORX-Schlüsseltasche

908-TT9 TORX-Schlüsseltasche
  • Mengenrabatt
TORX-Schlüsseltasche mit Schraubendreher Nr. 908, 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet, stahlgrau.
Kunststofftasche mit SB-Aufhängelasche und
wiederverschließbarem Gripverschluss. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43836

Teilenummer
43836
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

29.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Torx T10 L(mm) 160 A 2,74
L1 80

Sie befinden sich auf der Seite für 908-TT9 TORX-Schlüsseltasche, die Teilenummer ist 43836.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43836.

Technischer Support