• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

6911 Winkelschraubendreher (mm) mit Zapfen

6911 Winkelschraubendreher (mm) mit Zapfen
  • Mengenrabatt
Winkelschraubendreher (mm) mit Zapfen für Schrauben DIN 6912. CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45377
45385
45393
45401
45419
45427
45435
45443
45450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSW
(mm)
L2
(mm)
L1
(mm)

1.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032366

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042974

2.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1053385

2.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063896

3.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10844108

5.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101050122

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101257137

11.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101470154

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101780177

Loading...

  1. 1

Technischer Support