Mikro-Keramikfaser (Wellendurchmesser Ø3 mm Serie)

Mikro-Keramikfaser (Wellendurchmesser Ø3 mm Serie)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 363-02003
  • 363-02005
[Merkmale]
· Borstenspitzen setzen sich durch. Einführung einer Bürste, die sich optimal zum Entgraten und zur Endbearbeitung von Detailabschnitten, Bodenflächen mit kleinem Durchmesser, Nuten usw. eignet.
· Eine revolutionäre Bürste, die den neuesten Keramikfaser-Schleifstein und kein Schleifkorn verwendet.
· Der Wellendurchmesser ist auf Ø3 mm vereinheitlicht. Der Durchmesser der Spitze ändert sich in Ø0,5 mm-Schritten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
363-02001
363-02002
363-02003
363-02004
363-02005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitzendurchmesser
(mm)

11.10 €

5 10 Arbeitstage 1

13.59 €

5 10 Arbeitstage 1,5

17.80 €

5 10 Arbeitstage 2

23.28 €

5 10 Arbeitstage 2,5

31.37 €

5 13 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Endbürste Bürste Lang(mm) 15 Wellendurchmesser(mm) 3
Gesamtlänge(mm) 52 Maximal zulässige Drehzahl(U/min) 15000

Technischer Support