WEICON Abisolierzange No. 6

WEICON Abisolierzange No. 6
Vollisoliertes automatische Abisolierzange für alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm² (24 – 10 AWG).

Eigenschaften:
• Unterliegt der Stückprüfung gemäß VDE-Vorschrift nach IEC 60900:2004 und hält einer Spannung von
1000 Volt stand.
• Präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 – 12 mm, dieser kann bei Bedarf herausgenommen werden.
• Platzsparend durch Arretierung der Zange.
• Arbeitsbereich 0,2 - 6 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51000006

Teilenummer
51000006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

38.50 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Abisolierzange No. 6, die Teilenummer ist 51000006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51000006.

Technischer Support