• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

WEICON Abisolierzange No. 5

WEICON Abisolierzange No. 5
Automatische Abisolierzange für das Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 6,0 mm². Die Zange verfügt über ein Abtastsystem, das sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt einstellt und somit ein schnelles und präzises Abisolieren ermöglicht und eine Beschädigung der inneren Leiter verhindert.
Das Werkzeug zeichnet sich besonders durch die einfache Bedienbarkeit und den leichtgängigen Mechanismus aus.
Durch den verstellbaren Längenanschlag von (5 - 12 mm) lassen sich Leitungen auf Maß absetzen. Bei Bedarf kann der Längenanschlag auch herausgenommen werden. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert. Dieser schneidet Kabel bis zu einem Durchmesser von 2 mm.
Durch die Arretierung kann die Zange platzsparend und sicher verriegelt werden. Das geringe Gewicht des Werkzeugs sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

• automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter (0,2 – 6,0 mm²)
• sehr leichtgängig und einfach zu bedienen
• integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø
• präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm)
• platzsparend durch Arretierung der Zange
• geringes Gewicht sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
• auswechselbare Klingen
• 100% Made in Germany
• aus glasfaserverstärktem Polyamid - robust, ergonomisch geformt, liegt gut in der Hand
• hochwertiger Messerstahl aus Solingen und somit langlebige Klingen
• TÜV/ GS geprüft in puncto Arbeitssicherheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51000005

Teilenummer
51000005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

31.75 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Abisolierzange No. 5, die Teilenummer ist 51000005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51000005.

Technischer Support