• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollständer Allseitenrolle (ROLLST)

Rollständer Allseitenrolle (ROLLST)
Rollständer sind optimale Hilfsmittel zur Auflage von langen und schweren Werkstücken. Rollständer mit Allseitenrollen-Leiste 350 mm lang, mit 17 Allseitenrollen 50 mm Durchmesser aus Kunststoff. Ständer mit 3-Fuß-Konstruktion und Stecksystem bei Montage der Füße mit stufenloser Höhenverstellung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ROLLST.A

Teilenummer
ROLLST.A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

264.62 €

2 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rollständer Allseitenrolle (ROLLST), die Teilenummer ist ROLLST.A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ROLLST.A.

Technischer Support