Edelstahl / Metallanwendung (doppelseitige Verstärkung) Zusätzlich【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

105-1.0-15-AZ46SX

Teilenummer
105-1.0-15-AZ46SX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material Edelstahl Abrasive material AZ
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Detailed hardness SX
Maximum operating rotation speed(m/s) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl / Metallanwendung (doppelseitige Verstärkung) Zusätzlich, die Teilenummer ist 105-1.0-15-AZ46SX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 105-1.0-15-AZ46SX.

Technischer Support