• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hybrid 355【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

355-2.8-25.4-MA30R

Teilenummer
355-2.8-25.4-MA30R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl Abrasive material MA
Particle Size(#) 30 Hardness R Outer Diameter(mm) 355
Blade thickness(mm) 2.8 Internal Diameter(mm) 25.4 Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid 355, die Teilenummer ist 355-2.8-25.4-MA30R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 355-2.8-25.4-MA30R.

Technischer Support