• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Goldene Ei“ Offsettyp【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GEG-108-1.0-15-AZ60P

Teilenummer
GEG-108-1.0-15-AZ60P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Versatzausführung Work material Edelstahl Abrasive material AZ
Hardness P Outer Diameter(mm) 108 Blade thickness(mm) 1,0
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Max. Rotational Speed(rpm) 14.000

Sie befinden sich auf der Seite für „Goldene Ei“ Offsettyp, die Teilenummer ist GEG-108-1.0-15-AZ60P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GEG-108-1.0-15-AZ60P.

Technischer Support