• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Rotationsstange A/C-Serie zum Schneiden von Aluminium (Aluminum Cut) E

Hartmetall-Rotationsstange A/C-Serie zum Schneiden von Aluminium (Aluminum Cut) E
Aluminium-Schliff: Spezielle Schneidenform nur für Leicht- und Buntmetalle (Aluminium, Magnesium, Messing, etc.).
Die Spanleitstufe ist breit und die Zahnbreite ist dick, was sie ideal für die Bearbeitung von Kunststoffen macht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-1210
E-1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schneidendurchmesser
(mm)
Schneide Länge
(mm)

75.04 €

1 12 Arbeitstage φ9.516

95.60 €

1 12 Arbeitstage φ12.722

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schaftdurchmesser 6 mm Schneide Spitzenform Aluminiumschnitt Form Oval
Schaftlänge(mm) 45

Technischer Support