Ultraharter Drehstab Typ L A-Serie Master Cut

Ultraharter Drehstab Typ L A-Serie Master Cut
[Merkmale]
· Die am häufigsten verwendete Schneidenform mit guter Schneidfähigkeit und günstiger Oberfläche.
· Die Chips sind fast körnig und sicher.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1
L-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schneide Länge
(mm)
Winkel des Blatts
(°)

31.73 €

1 6 Arbeitstage 1114

22.84 €

4 11 Arbeitstage 167

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schaftdurchmesser 3 mm Schneide Spitzenform Kreuz Schnitt Form Kegelschneidspitze Typ
Material der Dusche Alle Hartmetall Schneidendurchmesser(mm) φ3.0 Gesamtlänge(mm) 38

Technischer Support