Hartmetall-Frässtift / Typ A/B Serie Master Cut A-14/A-21

Hartmetall-Frässtift / Typ A/B Serie Master Cut A-14/A-21
[Merkmale]
· Die am häufigsten verwendete Schneidenform mit guter Schneidfähigkeit und günstiger Oberfläche.
· Die Chips sind fast körnig und sicher.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-14
A-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schneidendurchmesser
(mm)

55.37 €

1 12 Arbeitstage φ4.0

55.37 €

1 12 Arbeitstage φ4.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schaftdurchmesser 3 mm Schneide Spitzenform Kreuz Schnitt Form Zylinderausführung
Schneide Länge(mm) 12.7 Schaftlänge(mm) 30

Technischer Support