Astage, Stopperbehälter

Astage, Stopperbehälter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3B-601-BK
  • 5A-902-BK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5A-902-BK

Teilenummer
5A-902-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

48.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schublade Height (mm) 281 Width (mm) 294
Depth (mm) 200 Load Resistance(kg) All drawers : 1 Drawer internal dimensions(mm) S drawer 75 (W) X 177 (D) X 39 (H), L drawer 265 (W) X 177 (D) X 39 (H)
JAN Code 4991068142893 Mass(g) 1700 Material Main Body: Polypropylene; Stopper: Nylon
Accessory Partition plate for L drawer X 2 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Astage, Stopperbehälter, die Teilenummer ist 5A-902-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5A-902-BK.

Technischer Support