Teilenummer
|
---|
68001 |
68009 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | Dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 2 | 6 Arbeitstage | 100 | 15 | 13000 | Blade length: 25 | 4951989680010 | 410-3599 | 112 | ||
18.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 11000 | Blade length: 28 | 4951989680096 | 410-3653 | 163 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Particle Size(#) | 24 | Number of blades(Sheets) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Silicon Carbide Abrasive Material |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften