• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Theta-Mini

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM581NX60S

Teilenummer
SM581NX60S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.52 €

10 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl / Aluminium Abrasive material NX
Particle Size(#) 60 Hardness S Outer Diameter(mm) 58
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 9.53 Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 72(4300m/min)

Sie befinden sich auf der Seite für Theta-Mini, die Teilenummer ist SM581NX60S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM581NX60S.

Technischer Support