• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NEW LL Einkornabrichter einfach

NEW LL Einkornabrichter einfach
[Features]
· The change in diamond contact area after hitting the entire surface is small, so stable dressing is possible.
· Easy to work with even during initial use. As with the natural type, it can be used in a wide range of applications.
· A throw-away type which does not require repairs, reducing total costs.
[Applications]
· Tool for general grindstone dressing and truing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4K0LL1003010C

Teilenummer
4K0LL1003010C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.67 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diamond Size(mm) 1.0□×3L shank diameter(mm) 10 Overall Length(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für NEW LL Einkornabrichter einfach, die Teilenummer ist 4K0LL1003010C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4K0LL1003010C.

Technischer Support