X's wellenförmiger Fräskopf, WBMF-Ausführung, XSWBMF, Halter

X's wellenförmiger Fräskopf, WBMF-Ausführung, XSWBMF, Halter
[Merkmale]
Eignet sich für die Endbearbeitung von gekrümmten Oberflächen wie z.B. Formen.
[Merkmale]
Beschichtung: X-Beschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSWBMF1160L
XSWBMF1160M
XSWBMF1160S
XSWBMF1200L
XSWBMF1200M
XSWBMF1200S
XSWBMF1250L
XSWBMF1250M
XSWBMF1250S
XSWBMF1300L
XSWBMF1300M
XSWBMF1300S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank length (ℓ2)
(mm)
Applicable Chip Blade Length Dimensions ℓ4
(mm)

174.97 €

1 6 Arbeitstage 162202070150ZPGU2061080-N1225.5

180.80 €

1 6 Arbeitstage 161802050130ZPGU2061080-N1225.5

151.57 €

1 6 Arbeitstage 16130205080ZPGU2061080-N1225.5

204.04 €

1 6 Arbeitstage 202502580170ZPGU2471100-N1532

185.10 €

1 6 Arbeitstage 202002560140ZPGU2471100-N1532

150.63 €

1 6 Arbeitstage 20140256080ZPGU2471100-N1532

250.71 €

1 6 Arbeitstage 2530032100200ZPGU2876125-N18.536

258.07 €

1 6 Arbeitstage 252203273147ZPGU2876125-N18.536

211.43 €

1 6 Arbeitstage 25150327080ZPGU2876125-N18.536

310.22 €

1 6 Arbeitstage 3035032120230ZPGU3486150-N22.543

281.81 €

1 6 Arbeitstage 302403285155ZPGU3486150-N22.543

228.39 €

1 6 Arbeitstage 30160328080ZPGU3486150-N22.543

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Shank diameter tolerance h6 Coating X's Coating

Technischer Support