Teilenummer
|
---|
XSWMM2020E |
XSWMM2020EL |
XSWMM2025E |
XSWMM2025EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank Type | Shank length (ℓ2) (mm) | Dimensions D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 130 | 20 | 3 | 35 | Standard Type | 95 | 35 | ||
314.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 185 | 20 | 3 | 60 | long shank type | 125 | 60 | ||
288.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 140 | 25 | 4 | 40 | Standard Type | 100 | 40 | ||
320.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 220 | 25 | 4 | 75 | long shank type | 145 | 75 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Applicable Chip | APMT・APET1035 | Shank diameter tolerance | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Effective number of flutes | 1 | Coating | X's Coating/DLC Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Dimensions D2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften