• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HCD Profilsenkoperations-Bohrer für Senkkopfschraube

HCD Profilsenkoperations-Bohrer für Senkkopfschraube
  • Mengenrabatt
[Features]
· A stepped drill for countersinking flat and small screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HCDM8

Teilenummer
HCDM8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length L(mm) 55 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS-Stahl
Overall Length L(mm) 100 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A shank diameter Ds(mm) 12
Small Diameter Dc1 9.0 Small diameter length 28 Nominal M8
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 22°~25° Shank diameter tolerance h8

Sie befinden sich auf der Seite für HCD Profilsenkoperations-Bohrer für Senkkopfschraube, die Teilenummer ist HCDM8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HCDM8.

Technischer Support