• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer EX VF 8D-AQDEXVF8D

Aquabohrer EX VF 8D-AQDEXVF8D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXVF8D14
AQDEXVF8D15
AQDEXVF8D16
AQDEXVF8D17
AQDEXVF8D18
AQDEXVF8D19
AQDEXVF8D20
AQDEXVF8D21
AQDEXVF8D22
AQDEXVF8D23
AQDEXVF8D24
AQDEXVF8D25
AQDEXVF8D26
AQDEXVF8D27
AQDEXVF8D28
AQDEXVF8D29
AQDEXVF8D30
AQDEXVF8D31
AQDEXVF8D32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

442.12 €

1 6 Arbeitstage 14.0~14.51811191614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

463.24 €

1 6 Arbeitstage 14.6~15.51931282014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

463.24 €

1 6 Arbeitstage 15.6~16.52021362015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

463.24 €

1 6 Arbeitstage 16.6~17.52121452016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

463.24 €

1 6 Arbeitstage 17.6~18.52211532017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

510.10 €

1 6 Arbeitstage 18.6~19.52371622518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

510.10 €

1 6 Arbeitstage 19.6~20.52461702519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

510.10 €

1 6 Arbeitstage 20.6~21.52561792520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

510.10 €

1 6 Arbeitstage 21.6~22.52651872521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

510.10 €

1 6 Arbeitstage 22.6~23.52751962522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

559.61 €

1 6 Arbeitstage 23.6~24.52882043223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

559.61 €

1 6 Arbeitstage 24.6~25.52982133224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

559.61 €

1 6 Arbeitstage 25.6~26.53072213225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

559.61 €

1 6 Arbeitstage 26.6~27.53172303226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

559.61 €

1 6 Arbeitstage 27.6~28.53262383227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

559.61 €

1 6 Arbeitstage 28.6~29.53362473228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

559.61 €

1 6 Arbeitstage 29.6~30.53452553229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

596.58 €

1 6 Arbeitstage 30.6~31.53552953230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 293 mm

596.58 €

1 6 Arbeitstage 31.6~32.03643043231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 302 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
With/without Oil Hole Verfügbar Torsional Angle(°) 25° Shank diameter tolerance h6

Technischer Support