• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

Aquabohrer EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • When Using TVF Tip
  • When Using TVFZ Tip (Flat Tip)
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

(i)Hinweis

  • Tip is not incorporated in the holder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXVF1.5D14
AQDEXVF1.5D15
AQDEXVF1.5D16
AQDEXVF1.5D17
AQDEXVF1.5D18
AQDEXVF1.5D19
AQDEXVF1.5D20
AQDEXVF1.5D21
AQDEXVF1.5D22
AQDEXVF1.5D23
AQDEXVF1.5D24
AQDEXVF1.5D25
AQDEXVF1.5D26
AQDEXVF1.5D27
AQDEXVF1.5D28
AQDEXVF1.5D29
AQDEXVF1.5D30
AQDEXVF1.5D31
AQDEXVF1.5D32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

247.39 €

1 6 Arbeitstage 14.0~14.591291614.013.1TVF1400、TVFZ1400、TVF1400DLC、TVFZ1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVFZ1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVFZ1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVFZ1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVFZ1440DLC、TVF1450、TVFZ1450、TVF1450DLC、TVFZ1450DLC-

255.31 €

1 6 Arbeitstage 14.6~15.596312014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVFZ1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVFZ1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVFZ1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVFZ1490DLC、TVF1500、TVFZ1500、TVF1500DLC、TVFZ1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVFZ1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVFZ1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVFZ1530DLC、TVF1550、TVFZ1550、TVF1550DLC、TVFZ1550DLC-

255.31 €

1 6 Arbeitstage 15.6~16.599332015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVFZ1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVFZ1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVFZ1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVFZ1590DLC、TVF1600、TVFZ1600、TVF1600DLC、TVFZ1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVFZ1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVFZ1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVFZ1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVFZ1640DLC、TVF1650、TVFZ1650、TVF1650DLC、TVFZ1650DLC-

255.31 €

1 6 Arbeitstage 16.6~17.5102352016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVFZ1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVFZ1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVFZ1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVFZ1690DLC、TVF1700、TVFZ1700、TVF1700DLC、TVFZ1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVFZ1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVFZ1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVFZ1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVFZ1740DLC、TVF1750、TVFZ1750、TVF1750DLC、TVFZ1750DLC-

248.50 €

1 6 Arbeitstage 17.6~18.5105372017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVFZ1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVFZ1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVFZ1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVFZ1790DLC、TVF1800、TVFZ1800、TVF1800DLC、TVFZ1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVFZ1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVFZ1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVFZ1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVFZ1840DLC、TVF1850、TVFZ1850、TVF1850DLC、TVFZ1850DLC-

288.31 €

1 6 Arbeitstage 18.6~19.5114392518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVFZ1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVFZ1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVFZ1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVFZ1890DLC、TVF1900、TVFZ1900、TVF1900DLC、TVFZ1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVFZ1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVFZ1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVFZ1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVFZ1940DLC、TVF1950、TVFZ1950、TVF1950DLC、TVFZ1950DLC、-

288.31 €

1 6 Arbeitstage 19.6~20.5117412519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVFZ1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVFZ1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVFZ1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVFZ1990DLC、TVF2000、TVFZ2000、TVF2000DLC、TVFZ2000DLC、TVF2050、TVFZ2050、TVF2050DLC、TVFZ2050DLC-

288.31 €

1 6 Arbeitstage 20.6~21.5120432520.620.1TVF2100、TVFZ2100、TVF2100DLC、TVFZ2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVFZ2150、TVF2150DLC、TVFZ2150DLC-

288.31 €

1 6 Arbeitstage 21.6~22.5123452521.621.1TVF2200、TVFZ2200、TVF2200DLC、TVFZ2200DLC、TVF2250、TVFZ2250、TVF2250DLC、TVFZ2250DLC-

288.31 €

1 6 Arbeitstage 22.6~23.5126472522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVFZ2300、TVF2300DLC、TVFZ2300DLC、TVF2350、TVFZ2350、TVF2350DLC、TVFZ2350DLC-

311.42 €

1 6 Arbeitstage 23.6~24.5133493223.623.1TVF2400、TVFZ2400、TVF2400DLC、TVFZ2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVFZ2450、TVF2450DLC、TVFZ2450DLC-

311.42 €

1 6 Arbeitstage 24.6~25.5136513224.624.1TVF2470、TVF2500、TVFZ2500、TVF2500DLC、TVFZ2500DLC、TVF2550、TVFZ2550、TVF2550DLC、TVFZ2550DLC-

311.42 €

1 6 Arbeitstage 25.6~26.5139533225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVFZ2600、TVF2600DLC、TVFZ2600DLC、TVF2650、TVFZ2650、TVF2650DLC、TVFZ2650DLC-

311.42 €

1 6 Arbeitstage 26.6~27.5142553226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVFZ2700、TVF2700DLC、TVFZ2700DLC、TVF2750、TVFZ2750、TVF2750DLC、TVFZ2750DLC-

311.42 €

1 6 Arbeitstage 27.6~28.5145573227.627.1TVF2800、TVFZ2800、TVF2800DLC、TVFZ2800DLC、TVF2850、TVFZ2850、TVF2850DLC、TVFZ2850DLC-

311.42 €

1 6 Arbeitstage 28.6~29.5148593228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVFZ2900、TVF2900DLC、TVFZ2900DLC、TVF2950、TVFZ2950、TVF2950DLC、TVFZ2950DLC-

311.42 €

1 6 Arbeitstage 29.6~30.5151613229.629.1TVF3000、TVFZ3000、TVF3000DLC、TVFZ3000DLC、TVF3050、TVFZ3050、TVF3050DLC、TVFZ3050DLC-

319.99 €

1 6 Arbeitstage 30.6~31.5154943230.630.1TVF3100、TVFZ3100、TVF3100DLC、TVFZ3100DLC、TVF3150、TVFZ3150、TVF3150DLC、TVFZ3150DLCGroove length 92 mm

319.99 €

1 6 Arbeitstage 31.6~32.0157973231.631.1TVF3200、TVFZ3200、TVF3200DLC、TVFZ3200DLCGroove length 95 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
With/without Oil Hole Verfügbar Torsional Angle(°) 25° Shank diameter tolerance h6

Technischer Support