• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer EX startet AQDEXST

Aquabohrer EX startet AQDEXST
  • Mengenrabatt
[Features]
· Highly accurate positioning is possible with good bite.
· A multi-function type capable of centering, chamfering and V-grooving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXST0300-60
AQDEXST0300-90
AQDEXST0300-120
AQDEXST0300-140
AQDEXST0400-60
AQDEXST0400-90
AQDEXST0400-120
AQDEXST0400-140
AQDEXST0500-60
AQDEXST0500-90
AQDEXST0500-120
AQDEXST0500-140
AQDEXST0600-60
AQDEXST0600-90
AQDEXST0600-120
AQDEXST0600-140
AQDEXST0800-60
AQDEXST0800-90
AQDEXST0800-120
AQDEXST0800-140
AQDEXST1000-60
AQDEXST1000-90
AQDEXST1000-120
AQDEXST1000-140
AQDEXST1200-60
AQDEXST1200-90
AQDEXST1200-120
AQDEXST1200-140
AQDEXST1600-90
AQDEXST2000-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tip diameter Chamfer angle θ
(°)

68.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 39480.7560

68.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3948-90

72.05 €

1 10 Arbeitstage 3948-120

75.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3948-140

78.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41252160

78.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41252-90

78.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41252-120

81.95 €

1 6 Arbeitstage 41252-140

88.97 €

1 6 Arbeitstage 514601.2560

88.97 €

1 6 Arbeitstage 51460-90

88.97 €

1 6 Arbeitstage 51460-120

88.97 €

1 6 Arbeitstage 51460-140

98.44 €

1 6 Arbeitstage 615661.560

105.14 €

1 6 Arbeitstage 61566-90

109.99 €

1 6 Arbeitstage 61566-120

109.99 €

1 6 Arbeitstage 61566-140

116.17 €

1 6 Arbeitstage 82079260

116.17 €

1 6 Arbeitstage 82079-90

116.17 €

1 6 Arbeitstage 82079-120

116.17 €

1 6 Arbeitstage 82079-140

99.88 €

1 6 Arbeitstage 1025892.560

99.88 €

1 6 Arbeitstage 102589-90

104.57 €

1 10 Arbeitstage 102589-120

99.88 €

1 6 Arbeitstage 102589-140

115.73 €

1 6 Arbeitstage 1230102360

126.17 €

1 6 Arbeitstage 1230102-90

115.73 €

1 6 Arbeitstage 1230102-120

115.73 €

1 6 Arbeitstage 1230102-140

208.62 €

1 6 Arbeitstage 1635115-90

342.56 €

1 6 Arbeitstage 2040131-90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole N/A
Torsional Angle(°) 25 Shank diameter tolerance h7 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support