Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 13 | 45 | 3 | ||
109.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 19 | 54 | 4 | ||
109.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 19 | 54 | 4 | ||
109.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 19 | 54 | 4 | ||
103.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 19 | 54 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.5 | 19 | 54 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 21 | 54 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 21 | 54 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 21 | 54 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 21 | 54 | 4 | ||
115.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 21 | 54 | 4 | ||
124.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 23 | 61 | 5 | ||
124.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 23 | 61 | 5 | ||
124.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 23 | 61 | 5 | ||
124.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 23 | 61 | 5 | ||
124.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 23 | 61 | 5 | ||
133.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 25 | 61 | 5 | ||
133.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 25 | 61 | 5 | ||
133.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 25 | 61 | 5 | ||
133.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 25 | 61 | 5 | ||
133.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 61 | 5 | ||
97.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 25 | 65 | 6 | ||
97.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 25 | 65 | 6 | ||
97.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 25 | 65 | 6 | ||
97.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 25 | 65 | 6 | ||
97.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 25 | 65 | 6 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 27 | 65 | 6 | ||
100.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 27 | 65 | 6 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 27 | 65 | 6 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 27 | 65 | 6 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 27 | 65 | 6 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 31 | 73 | 7 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 31 | 73 | 7 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 31 | 73 | 7 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 31 | 73 | 7 | ||
102.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 31 | 73 | 7 | ||
109.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 33 | 73 | 7 | ||
109.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 33 | 73 | 7 | ||
106.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 33 | 73 | 7 | ||
109.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 33 | 73 | 7 | ||
106.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 33 | 73 | 7 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 33 | 78 | 8 | ||
101.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 33 | 78 | 8 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 33 | 78 | 8 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 33 | 78 | 8 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 33 | 78 | 8 | ||
121.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 36 | 78 | 8 | ||
106.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 36 | 78 | 8 | ||
121.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 36 | 78 | 8 | ||
121.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 36 | 78 | 8 | ||
121.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 36 | 78 | 8 | ||
128.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 36 | 82 | 9 | ||
128.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 36 | 82 | 9 | ||
128.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 36 | 82 | 9 | ||
128.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 36 | 82 | 9 | ||
128.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 36 | 82 | 9 | ||
133.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 38 | 82 | 9 | ||
133.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 38 | 82 | 9 | ||
133.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 38 | 82 | 9 | ||
133.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | 38 | 82 | 9 |
Loading...
work material | Stahl mit hoher Härte | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 140/90 | Torsional Angle(°) | 15 | Diameter tolerance(mm) | js6 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | AQEX Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften