Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 84 | 134 | 3 | ||
207.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 98 | 148 | 4 | ||
207.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 98 | 148 | 4 | ||
207.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 98 | 148 | 4 | ||
207.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 98 | 148 | 4 | ||
201.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 98 | 148 | 4 | ||
213.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 112 | 162 | 4 | ||
213.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 112 | 162 | 4 | ||
213.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 112 | 162 | 4 | ||
213.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 112 | 162 | 4 | ||
213.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 112 | 162 | 4 | ||
216.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 126 | 176 | 5 | ||
216.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 126 | 176 | 5 | ||
216.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 126 | 176 | 5 | ||
216.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 126 | 176 | 5 | ||
216.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 126 | 176 | 5 | ||
230.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 140 | 190 | 5 | ||
230.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 140 | 190 | 5 | ||
224.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 140 | 190 | 5 | ||
230.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 140 | 190 | 5 | ||
244.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 154 | 204 | 6 | ||
244.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 154 | 204 | 6 | ||
244.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 154 | 204 | 6 | ||
244.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 154 | 204 | 6 | ||
244.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 154 | 204 | 6 | ||
256.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 168 | 218 | 6 | ||
256.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 168 | 218 | 6 | ||
256.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 168 | 218 | 6 | ||
256.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 168 | 218 | 6 | ||
269.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 168 | 218 | 6 | ||
270.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 182 | 232 | 7 | ||
270.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 182 | 232 | 7 | ||
270.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 182 | 232 | 7 | ||
270.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 182 | 232 | 7 | ||
270.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 182 | 232 | 7 | ||
283.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 196 | 246 | 7 | ||
283.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 196 | 246 | 7 | ||
283.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 196 | 246 | 7 | ||
283.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 196 | 246 | 7 | ||
283.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 196 | 246 | 7 | ||
299.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 210 | 260 | 8 | ||
299.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 210 | 260 | 8 | ||
299.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 210 | 260 | 8 | ||
299.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 210 | 260 | 8 | ||
299.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 210 | 260 | 8 | ||
313.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 224 | 274 | 8 | ||
313.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 224 | 274 | 8 | ||
313.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 224 | 274 | 8 | ||
313.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 224 | 274 | 8 | ||
313.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 224 | 274 | 8 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | With/without Oil Hole | Verfügbar |
tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 24–30 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften