• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer-EX Schmierbohrung 20D-AQDEXOH20D

Aquabohrer-EX Schmierbohrung 20D-AQDEXOH20D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 20 times the drill diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXOH20D0100
AQDEXOH20D0110
AQDEXOH20D0120
AQDEXOH20D0130
AQDEXOH20D0140
AQDEXOH20D0150
AQDEXOH20D0160
AQDEXOH20D0170
AQDEXOH20D0180
AQDEXOH20D0190
AQDEXOH20D0200
AQDEXOH20D0210
AQDEXOH20D0220
AQDEXOH20D0230
AQDEXOH20D0240
AQDEXOH20D0250
AQDEXOH20D0260
AQDEXOH20D0270
AQDEXOH20D0280
AQDEXOH20D0290
AQDEXOH20D0300
AQDEXOH20D0310
AQDEXOH20D0320
AQDEXOH20D0330
AQDEXOH20D0340
AQDEXOH20D0350
AQDEXOH20D0360
AQDEXOH20D0370
AQDEXOH20D0380
AQDEXOH20D0390
AQDEXOH20D0400
AQDEXOH20D0410
AQDEXOH20D0420
AQDEXOH20D0430
AQDEXOH20D0440
AQDEXOH20D0450
AQDEXOH20D0460
AQDEXOH20D0470
AQDEXOH20D0480
AQDEXOH20D0490
AQDEXOH20D0500
AQDEXOH20D0510
AQDEXOH20D0520
AQDEXOH20D0530
AQDEXOH20D0540
AQDEXOH20D0550
AQDEXOH20D0560
AQDEXOH20D0570
AQDEXOH20D0580
AQDEXOH20D0590
AQDEXOH20D0600
AQDEXOH20D0610
AQDEXOH20D0620
AQDEXOH20D0630
AQDEXOH20D0640
AQDEXOH20D0650
AQDEXOH20D0660
AQDEXOH20D0670
AQDEXOH20D0680
AQDEXOH20D0690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

171.90 €

1 6 Arbeitstage 123713

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.125783

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.228783

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.330783

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.432783

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.535783

180.54 €

1 9 Arbeitstage 1.637903

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.739903

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.841903

171.90 €

1 6 Arbeitstage 1.944903

171.90 €

1 6 Arbeitstage 246903

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.1481053

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.2511053

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.3531053

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.4551053

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.5581053

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.6601193

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.7621193

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.8641193

171.90 €

1 6 Arbeitstage 2.9671193

184.14 €

1 6 Arbeitstage 3691193

184.14 €

1 6 Arbeitstage 3.1811314

184.14 €

1 6 Arbeitstage 3.2811314

184.14 €

1 6 Arbeitstage 3.3811314

184.14 €

1 6 Arbeitstage 3.4811314

184.14 €

1 6 Arbeitstage 3.5811314

188.45 €

1 6 Arbeitstage 3.6921424

188.45 €

1 6 Arbeitstage 3.7921424

188.45 €

1 6 Arbeitstage 3.8921424

188.45 €

1 6 Arbeitstage 3.9921424

188.45 €

1 6 Arbeitstage 4921424

193.50 €

1 6 Arbeitstage 4.11041545

193.50 €

1 6 Arbeitstage 4.21041545

193.50 €

1 6 Arbeitstage 4.31041545

193.50 €

1 6 Arbeitstage 4.41041545

193.50 €

1 6 Arbeitstage 4.51041545

197.10 €

1 6 Arbeitstage 4.61151655

197.10 €

1 6 Arbeitstage 4.71151655

197.10 €

1 6 Arbeitstage 4.81151655

197.10 €

1 6 Arbeitstage 4.91151655

197.10 €

1 6 Arbeitstage 51151655

208.62 €

1 6 Arbeitstage 5.11271776

208.62 €

1 6 Arbeitstage 5.21271776

208.62 €

1 6 Arbeitstage 5.31271776

208.62 €

1 6 Arbeitstage 5.41271776

208.62 €

1 6 Arbeitstage 5.51271776

222.30 €

1 6 Arbeitstage 5.61381886

222.30 €

1 6 Arbeitstage 5.71381886

222.30 €

1 6 Arbeitstage 5.81381886

222.30 €

1 6 Arbeitstage 5.91381886

222.30 €

1 6 Arbeitstage 61381886

232.39 €

1 6 Arbeitstage 6.11502007

232.39 €

1 6 Arbeitstage 6.21502007

232.39 €

1 6 Arbeitstage 6.31502007

232.39 €

1 6 Arbeitstage 6.41502007

232.39 €

1 6 Arbeitstage 6.51502007

246.06 €

1 6 Arbeitstage 6.61612117

246.06 €

1 6 Arbeitstage 6.71612117

246.06 €

1 6 Arbeitstage 6.81612117

246.06 €

1 6 Arbeitstage 6.91612117

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Technischer Support