Geräteschrank EA661BA-5

Geräteschrank EA661BA-5
【Produktspezifikationen】
・Abmessung: 307 x 150 x 555(H)mm
Schublade-(67 x 153 x 41(H)mm) x 36, (91 x 154 x 64(H)mm) x 3, (279 x 155 x 64(H)mm) x 1
・Jede Schublade kann mit separat erhältlichen Trennwänden in 8, 3 oder 4 Fächer unterteilt werden.
・Trennwand-EB661BC-11 (48 Stück enthalten), EB661BA-21 (24 Stück enthalten), EA661BB-31 (16 Stück enthalten)
・Material - Außen: Stahl, Schublade: Harz
・Gewicht: 4,9 kg
・4 x 9 Schubladen, 3 x 1 Schublade, 1 x 1 Schublade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA661BA-5

Teilenummer
EA661BA-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Geräteschrank EA661BA-5, die Teilenummer ist EA661BA-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA661BA-5.

Technischer Support