• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abisolierzange / 0,03 bis 10 mm2, Abisolierzange, EA580KB-10

Abisolierzange / 0,03 bis 10 mm2, Abisolierzange, EA580KB-10
【Product Specifications】
・Overall length-200mm
・Peeling length-3.0 to 18.0mm (only KB-10)
・With cutter
・Since the cutting depth can be adjusted to the covering, a conductor cannot be damaged.
・Capacity (stranded wire)-0.03 to 10.0mm2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA580KB-10

Teilenummer
EA580KB-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierzange / 0,03 bis 10 mm2, Abisolierzange, EA580KB-10, die Teilenummer ist EA580KB-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA580KB-10.

Technischer Support