• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe „Green Ace Gold“ GA-58【25 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe „Green Ace Gold“ GA-58

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Combines a high performance mini air-grinder and dedicated mini grindstone for outstanding workability.
· Contains special abrasive agent that can freely cut not only stainless steel but also iron.
· It provides a soft grinding feeling and comfort during use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GA-58-46
GA-58-60
GA-58-80
GA-58-100
GA-58-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

145.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 46

145.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 60

145.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80

145.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 100

145.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 58 Internal Diameter(mm) 9.6 Thickness(mm) 3
Object to be ground Stahl allgemein / Edelstahl Maximum operating rotation speed(m/s) 60 Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Note AG-58 and GA-58 may not be used in combination according to Article 31 of the Structural Standards of Grinding Machines in Japan.

Technischer Support