Abrichtscheibe, Lochscheibe (für Planschleifmaschinen)

Abrichtscheibe, Lochscheibe (für Planschleifmaschinen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used with both reciprocating and rotary type grinding machines.
· Since the product integrates an iron grinding head and grindstone, it can be fixed to a table with a magnet chuck.
· Donut dresser (for surface grinding machine) is a disposable type.
· The grindstone cannot be replaced.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DDHW0220
DDHW0400
DDHW0800
DDHW1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size

89.00 €

1 10 Arbeitstage ♯220

90.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage ♯400

117.68 €

1 10 Arbeitstage ♯800

130.02 €

1 10 Arbeitstage ♯1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schleifstein-Abrichtwerkzeug Application For Dressing Grindstone color White
Grindstone section dimensions(mm) 100D×21T

Technischer Support