Abziehschlüssel

Abziehschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Easy and certain pull bolt removal and refitting.
· Wrench does not slip when tightening and removing pull bolts, enabling reliable attachment and detachment.
· Does not fall off even when the wrench is released.
· The tip does not distort thanks to the heat treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JIS40-WNH
JIS50-WNH
P40T-WNH-MITSUI
P50T-WNH-MITSUI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
Note

116.39 €

1 6 Arbeitstage 2616019JIS#40

155.57 €

1 10 Arbeitstage 3319030JIS#50

142.51 €

1 10 Arbeitstage 2616019BT40-Mitsui Seiki

122.89 €

1 10 Arbeitstage 3319030BT50 - Mitsui Seiki

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support