Teilenummer
|
---|
RCA-AP1 |
RCA-AP2 |
RCA-AP4 |
RCA-GCP1 |
RCA-HAJ1 |
RCA-WAR2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Abrasive material | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Degree of Coupling | MAXmin⁻¹ (Number Of Rotations) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein / Legierter Stahl | A | 100 | 150 | 0.5 | P | 6300 | ||
82.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein / Legierter Stahl | A | 100 | 150 | 1 | P | 6300 | ||
50.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein / Legierter Stahl | A | 100 | 205 | 0.8 | P | 4500 | ||
55.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nichtmetall | GC | 100 | 205 | 0.8 | P | 4500 | ||
57.21 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein / Legierter Stahl | Sonstige | 100 | 205 | 0.8 | J | 4500 | ||
55.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Legierter Stahl | WA | 120 | 205 | 0.8 | R | 4500 |
Loading...
Product Type | Flach | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Abrasive material
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Degree of Coupling
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften