Teilenummer
|
---|
BPSF15 |
BSF200 |
BSF201 |
BSF205 |
BSF211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Hair length (mm) | Thickness (mm) | Fitting Diameter (mm) | Maximum Number of Rotation (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 2 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 18.5 | 13 | 38 | 6000 | ||
30.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 9.53 | 22.5 | 19 | 55 | 6000 | ||
30.59 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 12.7 | 22.5 | 19 | 55 | 6000 | ||
57.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 15.88 | 37.5 | 25 | 75 | 4300 | ||
99.52 € | 1 | 27 Arbeitstage | 250 | 19.05 | 62.5 | 25 | 125 | 3000 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Hair material | Edelstahl | Wire diameter(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Bohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Hair length(mm)
Thickness(mm)
Fitting Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften