Filzband

Filzband
[Applications]
· For polishing/wiping a mirrored surface finish.
· Ideal for polishing mirrored surfaces to reflect objects with the clarity of mirrors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBE-8
FBE-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(mm)

22.41 €

10 11 Arbeitstage 8300

39.57 €

10 13 Arbeitstage 60265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) Base Materials Gewebe With/without joints N/A
Maximum Engine Speed(m/min) 840 Thickness(mm) 2.8

Technischer Support