Teilenummer
|
---|
TCBT1600XL |
TCBT1700-1XL |
TCBT1700D-1XL |
TCBT3600XL |
TCBT3700-1XL |
TCBT4600-1XL |
TCBT4700DXL |
TCBT4700XL |
TCBT6500DXL |
TCBT6500XL |
TCBT6800DXL |
TCBT6800XL |
TCBT7600XL |
TCBT7700XL |
TCBT9600XL |
TCBT9700XL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade tip shape | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 10 | 19 | 169 | ||
62.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 12 | 25 | 175 | ||
62.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 12 | 25 | 175 | ||
51.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | 10 | 19 | 169 | ||
63.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | 12 | 25 | 175 | ||
56.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 10 | 27 | 177 | ||
63.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 12 | 30 | 180 | ||
63.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 12 | 30 | 180 | ||
51.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | Kreuzschliff | Baumform | 10 | 19 | 169 | ||
51.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Baumform | 10 | 19 | 169 | ||
62.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Baumform | 12 | 25 | 175 | ||
62.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Baumform | 12 | 25 | 175 | ||
44.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 10 | 9 | 159 | ||
48.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 12 | 10.8 | 161 | ||
53.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Abgerundete Holzspitze | 10 | 19 | 169 | ||
65.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Abgerundete Holzspitze | 12 | 25 | 175 |
Loading...
Product Type | Shank diameter 6 mm | Specifications | Long shank |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade tip shape
Shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften