Teilenummer
|
---|
TCBT6200K |
TCBT6220 |
TCBT6230 |
TCBT6400 |
TCBT6400C |
TCBT6400K |
TCBT6450K |
TCBT6500C |
TCBT6500K |
TCBT6700 |
TCBT6800 |
TCBT6800-8 |
TCBT6800C |
TCBT6800D-8 |
TCBT6800K |
TCBT6900 |
TCBT6900-6 |
TCBT6900D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 13 | 38 | - | ||
22.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 6 | 38 | - | ||
27.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 10 | 38 | - | ||
45.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 6 | 16 | 50 | - | ||
51.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 16 | 50 | - | ||
57.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 16 | 50 | - | ||
58.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 8 | 19 | 65 | - | ||
53.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | ||
41.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | ||
69.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 12 | 19 | 65 | - | ||
68.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 12 | 25 | 70 | - | ||
68.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
68.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | - | ||
68.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
77.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | - | ||
96.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
96.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | - | ||
96.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 25 | 70 | 8 |
Loading...
Shape | Baumform |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften