Teilenummer
|
---|
TCBT4200 |
TCBT4200D |
TCBT4210 |
TCBT4240 |
TCBT4600 |
TCBT4600C |
TCBT4600K |
TCBT4600K-1 |
TCBT4700-8 |
TCBT4700C |
TCBT4700D-8 |
TCBT4700K |
TCBT4800 |
TCBT4800-6 |
TCBT4800D |
TCBTTA480 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 8 | 38 | - | 14 | ||
19.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 8 | 38 | - | 14 | ||
34.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 9.5 | 38 | - | 8 | ||
43.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 6 | 13 | 45 | - | 14 | ||
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 10 | 19 | 65 | - | 14 | ||
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | 14 | ||
65.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | 14 | ||
50.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 27 | 75 | - | 14 | ||
69.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 12 | 30 | 75 | 8 | 14 | ||
69.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 30 | 75 | - | 14 | ||
69.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 30 | 75 | 8 | 14 | ||
78.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 30 | 75 | - | 14 | ||
99.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 16 | 33 | 78 | 8 | 14 | ||
99.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 16 | 33 | 78 | - | 14 | ||
99.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 33 | 78 | 8 | 14 | ||
141.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Aluminiumschnitt | 16 | 33 | 78 | 8 | 14 |
Loading...
Shape | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Angle(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften