• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetallbohrer Oval

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCBT5200
TCBT5400
TCBT5550
TCBT5550C
TCBT5550K
TCBT5600-8
TCBT5600C
TCBT5600D-8
TCBT5850D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Blade tip shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)

20.74 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 3 mmSpiralschliff3838-

32.26 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff61450-

34.77 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff81965-

34.77 €

1 7 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliff81965-

39.40 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliff81965-

61.70 €

1 6 Arbeitstage -Spiralschliff1232778

61.66 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliff123277-

61.70 €

1 6 Arbeitstage -Kreuzschliff1232778

84.75 €

1 6 Arbeitstage -Kreuzschliff1636808

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Mit Konusgewinde, ovale Spitze

Technischer Support