Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.55 € | 5 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 2.5 | 2.3 | 38 | - | ||
21.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 2.7 | 38 | - | ||
36.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 3 | 2.5 | 50 | - | |
21.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 2.7 | 38 | - | ||
23.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 2.7 | 38 | - | ||
29.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 6 | 5.4 | 38 | - | ||
32.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 6 | 5.4 | 38 | - | ||
38.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 5 | 4.7 | 38 | - | ||
33.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 5 | 4.7 | 50 | - | ||
38.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 5.4 | 50 | - | ||
28.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 8 | 7.2 | 52 | - | ||
28.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 8 | 7.2 | 52 | - | ||
32.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 8 | 7.2 | 52 | - | ||
29.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 9 | 53 | - | ||
33.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 9 | 53 | - | ||
36.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 12 | 10.8 | 55 | 8 | ||
36.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 10.8 | 55 | - | ||
36.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 10.8 | 55 | 8 | ||
40.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 10.8 | 55 | - | ||
51.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 16 | 14.4 | 60 | - | ||
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 16 | 14.4 | 60 | 8 | ||
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 14.4 | 60 | 8 | ||
71.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 19 | 17.1 | 63 | 8 | ||
71.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 19 | 17.1 | 63 | - | ||
71.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 19 | 17.1 | 63 | 8 | ||
29.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 9 | 53 | - | ||
40.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Aluminiumschnitt | 6 | 5.4 | 50 | - | ||
41.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Aluminiumschnitt | 10 | 9 | 53 | - | ||
51.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Aluminiumschnitt | 12 | 10.8 | 55 | 8 | ||
74.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Aluminiumschnitt | 16 | 14.4 | 60 | 8 | ||
74.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Aluminiumschnitt | 16 | 14.4 | 60 | - |
Loading...
Shape | mit Vollkugel |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften