Teilenummer
|
---|
TCBT2000D |
TCBT2800D |
TCBT2810 |
TCBT2810D |
TCBT2820 |
TCBT2820D |
TCBT2840D |
TCBT2900 |
TCBT2900D |
TCBT2920 |
TCBT2920D |
TCBT2940D |
TCBT2960 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 90 ° Cone Type | 10 | 5 | 55 | ||
68.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 90 ° Cone Type | 16 | 8 | 60 | ||
23.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 90 ° Cone Type | 3 | 1.5 | 38 | ||
23.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 90 ° Cone Type | 3 | 1.5 | 38 | ||
44.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 90 ° Cone Type | 6 | 3 | 50 | ||
44.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 90 ° Cone Type | 6 | 3 | 50 | ||
55.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 90 ° Cone Type | 12 | 6 | 54 | ||
58.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | Mit 60°-Kegel | 12 | 11 | 60 | ||
58.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | Mit 60°-Kegel | 12 | 11 | 60 | ||
44.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | Mit 60°-Kegel | 6 | 4 | 50 | ||
44.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | Mit 60°-Kegel | 6 | 4 | 50 | ||
37.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | Mit 60°-Kegel | 10 | 8 | 55 | ||
68.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | Mit 60°-Kegel | 16 | 14.5 | 60 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften