• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NRS Hartmetall-Frässtift, mit Zylinder mit Schneide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCBT1052
TCBT1052D
TCBT1102
TCBT1102D
TCBT1102DL
TCBT1202K
TCBT1242
TCBT1302
TCBT1302-6
TCBT1302D
TCBT1302D-6
TCBT1302DL
TCBT1402K
TCBT1402L
TCBT1502
TCBT1502K
TCBT1602
TCBT1602K
TCBT1652D
TCBT1702
TCBT1702-1
TCBT1702-1-8
TCBT1702D-1-8
TCBT1702K
TCBT1702K-1
TCBT1802
TCBT1802-6
TCBT1802D
TCBTDX172-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Blade tip shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)

18.57 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 3 mmSpiralschliff1.5638-

18.57 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 3 mmKreuzschliffspitze1.5638-

18.03 €

1 11 Arbeitstage -Spiralschliff2.413382.4

16.76 €

1 6 Arbeitstage -Kreuzschliffspitze2.413382.4

18.25 €

1 11 Arbeitstage -Kreuzschliffspitze2.413632.4

20.40 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 3 mmKreuzschliffspitze31338-

26.22 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 3 mmSpiralschliff61345-

23.44 €

1 6 Arbeitstage -Spiralschliff413504

33.24 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff41650-

23.44 €

1 11 Arbeitstage -Kreuzschliffspitze413504

33.24 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze41650-

28.74 €

1 6 Arbeitstage -Kreuzschliffspitze413634

37.27 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze61950-

37.85 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff61975-

38.27 €

1 11 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff81965-

43.25 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze81965-

41.15 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff101965-

46.44 €

1 11 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze101965-

51.62 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze112570-

50.53 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff121965-

55.40 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff122570-

60.10 €

1 6 Arbeitstage -Spiralschliff1225708

55.45 €

1 9 Arbeitstage -Kreuzschliffspitze1225708

57.16 €

1 11 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze121965-

62.68 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze122570-

73.73 €

1 6 Arbeitstage -Spiralschliff1625708

73.67 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmSpiralschliff162570-

73.73 €

1 6 Arbeitstage -Kreuzschliffspitze1625708

55.40 €

1 6 Arbeitstage Shank diameter 6 mmKreuzschliffspitze122570-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Zylindrische Ausführung mit Endklinge

Technischer Support