• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Denkitor® Klebeband

Denkitor® Klebeband

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

354042

Teilenummer
354042
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

46.56 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll (5 m)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 30
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.5 Cord Static Electricity-2
Amount Of Content 1 Roll (5 m)

Sie befinden sich auf der Seite für Denkitor® Klebeband, die Teilenummer ist 354042.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 354042.

Technischer Support