• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luminous 25-mm-Serie Korb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS3510

Teilenummer
BS3510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

25.58 €

4 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Frontage(mm) 350 Depth(mm) 250
Height(mm) 100 Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Product Details Basket Applicable Rack 25 mm Series JAN Code 4524871213452
Material Details Steel (Chrome plating) Specifications Compatible with a depth of 35.5 cm Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 25-mm-Serie Korb, die Teilenummer ist BS3510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS3510.

Technischer Support