• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luminous 25-mm-Serie Kabelstange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25WB045

Teilenummer
25WB045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.09 €

4 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Frontage(mm) 460 Product Type Ausführung für leichte Lasten optional
Other Option Product Details Wire Bar Applicable Rack 25 mm Series
JAN Code 4524871210680 Material Details Steel (Chrome plating) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 25-mm-Serie Kabelstange, die Teilenummer ist 25WB045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25WB045.

Technischer Support