Luminous 25-mm-Serie Trennwand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25DB045

Teilenummer
25DB045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

18.69 €

4 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Depth(mm) 460 Height(mm) 220
Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option Product Details Divider
Applicable Rack 25 mm Series JAN Code 4524871210512 Material Details Steel (Chrome plating)
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 25-mm-Serie Trennwand, die Teilenummer ist 25DB045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25DB045.

Technischer Support