Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 27 | 17 | |
29.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 4 | 31 | 20 | |
25.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 7 | 4 | 38 | 25 | |
25.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 26 | |
22.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 12 | 4 | 46 | 28 | |
22.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 4 | 48 | 30 | |
22.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.5 | 14 | 6 | 51 | 32 | |
22.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.5 | 16 | 6 | 53 | 32 | |
25.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.5 | 16 | 8 | 53 | 32 | |
25.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 53 | 32 | |
25.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 53 | 32 | |
25.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 53 | 32 | |
28.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8.5 | 18 | 10 | 63 | 37 | |
28.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9 | 18 | 10 | 63 | 37 | |
28.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9.5 | 18 | 10 | 63 | 37 | |
28.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | 10 | 63 | 37 | |
34.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10.5 | 18 | 10 | 63 | 37 | |
34.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11 | 18 | 10 | 63 | 37 | |
35.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11.5 | 20 | 12 | 70 | 40 | |
35.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 20 | 12 | 70 | 40 | |
45.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12.5 | 20 | 12 | 70 | 40 | |
45.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13 | 20 | 12 | 70 | 40 | |
45.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13.5 | 20 | 12 | 70 | 40 | |
45.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14 | 20 | 12 | 70 | 40 | |
45.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14.5 | 25 | 12 | 75 | 40 | |
50.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 15.5 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
50.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
58.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16.5 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
58.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 17 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 18 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
67.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 19 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
67.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
78.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 21 | 27 | 16 | 82 | 45 | |
79.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 22 | 30 | 20 | 85 | 47 | |
95.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23 | 30 | 20 | 85 | 47 |
Loading...
work material | General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | shank | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Handle length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften