Teilenummer
|
---|
DCB-SM3 |
DCB-SM4 |
DCB-SM5 |
DCB-SM6 |
DCB-SM8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Drill Diameter (mm) | Drill Length (mm) | Blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M3 | 14 | 65 | 6 | 3.4 | 13 | 6.4 | |
75.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M4 | 14 | 70 | 6 | 4.5 | 18 | 8.4 | |
90.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | M5 | 15 | 80 | 8 | 5.5 | 22 | 10.4 | ||
93.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | M6 | 17 | 85 | 10 | 6.6 | 25 | 12.5 | ||
127.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | M8 | 19 | 90 | 12 | 9 | 28 | 16.5 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Drill Diameter Tolerance | h8 | Blade diameter tolerance | h8 |
Material | Cobalt HSS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Drill Diameter(mm)
Drill Length(mm)
Blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften